ファクトリーサプライ用品技術窓口

電磁リフマ 整流器

通常単価(税別)
557,153円
税込単価
612,868円
通常出荷日:2日目

【特長】・電磁リフマのご使用に最適な電源装置です・地絡保護強化用回路を追加しました・アラーム識別を容易...

詳細を確認
  • トラスココード
    669-2519
  • 奥行(mm)
    175
  • 高さ(mm)
    260
  • 幅(mm)
    170
  • 質量(g)
    4000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RH-MW205C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RH-MW205Cの仕様・寸法情報

トラスココード
669-2519
奥行(mm)
175
高さ(mm)
260
幅(mm)
170
質量(g)
4000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RH-MW205C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
557,153円
( 612,868円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁リフマのご使用に最適な電源装置です
・地絡保護強化用回路を追加しました
・アラーム識別を容易にしました
・交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力します
・電磁リフマをご使用の場合は、必ず整流器が必要です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁リフマ 整流器の型番RH-MW205Cのページです。 型番RH-MW205Cに関する仕様情報を記載しております。
電磁リフマ 整流器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁リフマ 整流器
クロス形電磁リフマ
永電磁リフマ 電源盤 入力 単相200V
永磁リフマ用天秤
磁場発生装置
カネテック 磁場発生装置用制御装置
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格557,153円1,136,289円768,086円195,233円12,826,742円3,286,754円
通常出荷日2日目9日目9日目9日目19日目19日目
トラスココード669-2519405-1796409-8144409-8154838-0021838-0020
奥行(mm)175820----
高さ(mm)26095----
幅(mm)170820----
質量(g)4000.070000.06.00024.0002800000.0250000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました