ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイブリッドファン ハイブリッドファン FA1 シルバー

通常単価(税別)
28,787円
税込単価
31,666円
通常出荷日:5日目

【特長】・エアコンの直撃風を解消【用途】・各メーカー 天井カセット型エアコン用【材質】・羽根・センター...

詳細を確認
  • 色
    シルバー
  • 品名
    ハイブリッドファン
  • JANコード
    4528422569265
  • 質量(g)
    795.000
  • トラスココード
    691-3450
  • 材質1
    羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ
  • 材質2
    取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA978FA-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA978FA-2の仕様・寸法情報

色
シルバー
品名
ハイブリッドファン
JANコード
4528422569265
質量(g)
795.000
トラスココード
691-3450
材質1
羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ
材質2
取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA978FA-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,787円
( 31,666円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコンの直撃風を解消
【用途】
・各メーカー 天井カセット型エアコン用
【材質】
・羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ
・取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドファン ハイブリッドファン FA1 シルバーの型番TA978FA-2のページです。 型番TA978FA-2に関する仕様情報を記載しております。
ハイブリッドファン ハイブリッドファン FA1 シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッドファン ハイブリッドファン FA1 シルバー
業務用室外機ルーバー
室外機ルーバー
家庭用エアコン送風ファン洗浄剤 490ml
風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプ
エアコン風よけカバー シボ加工タイプ
メーカータスコタスコタスコショーワダイアン・サービストラスコ中山
通常価格28,787円17,813円11,379円2,804円5,689円3,061円
通常出荷日5日目4日目5日目1日目4日目1日目
色シルバー白----
品名ハイブリッドファン-----
JANコード452842256926545284225036964528422457180---
質量(g)795.0001800.0----
トラスココード691-3450598-1374275-0796---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました