ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マグキャッチフィルター専用オプション

通常単価(税別)
13,424円
税込単価
14,766円
通常出荷日:7日目

【特長】・マグキャッチフィルター用オプションです・MGCF-200/MGCF-225専用ブラケットです...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MGCF-200-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MGCF-200-10の仕様・寸法情報

全長(mm)
200
全幅(mm)
95
JANコード
4580114135202
質量(g)
850.000
トラスココード
357-8077
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MGCF-200-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,424円
( 14,766円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグキャッチフィルター用オプションです
・MGCF-200/MGCF-225専用ブラケットです
・ボルトM8×15 4本付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグキャッチフィルター専用オプションの型番MGCF-200-10のページです。 型番MGCF-200-10に関する仕様情報を記載しております。
マグキャッチフィルター専用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグキャッチフィルター専用オプション
マグキャッチフィルター MGCF-200
液中微鉄粉除去用 マグキャッチフィルター MGCF-225
粘液体用マグネットフィルタ
水用高性能フィルター
東海工業 水用フィルター TW-20シリーズ
メーカー前田シェルサービス前田シェルサービス前田シェルサービスカネテック東海工業東海工業
通常価格13,424円222,394円280,344円1,304,218円 -25,514円 -22,446円
通常出荷日7日目5日目1日目9日目1日目〜5日目
全長(mm)200532.6----
全幅(mm)95153----
JANコード458011413520245801141350044580114135196---
質量(g)850.0004200.07800.0---
トラスココード357-8077160-7749357-8073---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカット用フィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました