ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スティキット ハンドブロック

通常単価(税別)
3,703円
税込単価
4,073円
通常出荷日:4日目

スリーエムジャパン社の研磨材 スティキット ハンドブロック シリーズです

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5440
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5440の仕様・寸法情報

JANコード
0051144054404
質量(g)
240.000
トラスココード
104-3990
サイズ(mm)
70×125

型番リスト

表示件数
型番
5440
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,703円
( 4,073円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スリーエムジャパン社の研磨材 スティキット ハンドブロック シリーズです

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スティキット ハンドブロックの型番5440のページです。 型番5440に関する仕様情報を記載しております。
スティキット ハンドブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スティキット ハンドブロック
ステップブロック(2個1組) スチール(S50C)
大型機用スクリューサポート
MC用アングルプレート(スタンダードタイプ)研削仕上
MC用アングルプレート
MC用アングルプレート(スタンダードタイプ)機械仕上
メーカースリーエムジャパントラスコ中山スーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格3,703円3,733円 -28,140円 -360,564円 -619,247円 -295,362円 -
通常出荷日4日目1日目4日目5日目5日目5日目
JANコード0051144054404-----
質量(g)240.000-----
トラスココード104-3990-----
サイズ(mm)70×125-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました