ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁上衣 ジャンパー型 大

通常単価(税別)
82,121円
税込単価
90,333円
通常出荷日:19日目

【特長】・材質が合成繊維入りのEVAシートです・柔軟性に富み、しかも強靭です・電気絶縁性に優れています...

詳細を確認
  • サイズ
    大
  • 質量(g)
    1700.000
  • トラスココード
    593-3341
  • 材質1
    EVA樹脂
  • 試験電圧(1分間)
    20000
  • 定期自主点検
    必須

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YS-121-45-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YS-121-45-04の仕様・寸法情報

サイズ
大
質量(g)
1700.000
トラスココード
593-3341
材質1
EVA樹脂
試験電圧(1分間)
20000
定期自主点検
必須

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
YS-121-45-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,121円
( 90,333円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質が合成繊維入りのEVAシートです
・柔軟性に富み、しかも強靭です
・電気絶縁性に優れています
【用途】
・7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など
【材質】
・EVA樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁上衣 ジャンパー型 大の型番YS-121-45-04のページです。 型番YS-121-45-04に関する仕様情報を記載しております。
絶縁上衣 ジャンパー型 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁上衣 ジャンパー型 大
絶縁上衣 ジャンパー型 特々大
絶縁上衣 ジャンパー型 特大
絶縁上衣 一般型
ストレッチジャンパー
帽子(丸アポロ型)
メーカーヨツギヨツギヨツギヨツギ自重堂自重堂
通常価格82,121円92,734円82,121円36,752円 -5,163円 -3,046円 -
通常出荷日19日目19日目19日目1日目〜5日目5日目
サイズ大特々大特大---
質量(g)1700.0002200.0001900.000---
トラスココード593-3341593-1814593-3329---
材質1EVA樹脂EVA樹脂EVA樹脂EVA樹脂--
試験電圧(1分間)200002000020000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました