17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

焼付防止潤滑剤 アンチシーズ スティック

通常単価(税別)
2,550
税込単価
2,805
通常出荷日:1日目

【特長】・シール剤・焼付防止潤滑剤をスティック状にした製品です・持ち運びに便利で、簡単に塗布することが...

詳細を確認
  • JANコード
    0079340377837
  • トラスココード
    244-9609
  • 質量(g)
    26.000
  • 材質1
    主成分:ナフテン系オイル
  • 使用温度範囲(℃)
    870
  • タイプ
    グラファイト/アルミニウム
  • 容量(g)
    20
  • 容器タイプ
    スティック状

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

525737
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

525737の仕様・寸法情報

JANコード
0079340377837
トラスココード
244-9609
質量(g)
26.000
材質1
主成分:ナフテン系オイル
使用温度範囲(℃)
870
タイプ
グラファイト/アルミニウム
容量(g)
20
容器タイプ
スティック状
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
525737
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550
( 2,805 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シール剤・焼付防止潤滑剤をスティック状にした製品です
・持ち運びに便利で、簡単に塗布することが可能です
・高所での作業でも安心して使いやすいスティックタイプです
【用途】
・ねじ部の焼付防止に
【材質】
・主成分:ナフテン系オイル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼付防止潤滑剤 アンチシーズ スティックの型番525737のページです。 型番525737に関する仕様情報を記載しております。
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ スティックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ スティック
焼付防止潤滑剤ZINC"LB8004"
ロックタイト "アンチシーズ"(スティックタイプ)
ロックタイト アンチシーズHD スティック
ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)
ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-454
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格2,55016,1862,3582,3796,4747,574
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目1日目
JANコード00793403778370079340399013----
トラスココード244-9609793-9604244-9609418-8179332-6110332-8911
質量(g)26.000650.000----
材質1主成分:ナフテン系オイル主成分:亜鉛----
使用温度範囲(℃)870-29~398----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました