ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般粉じん対応集じん作業台 ドライクリーンテーブル 150RE型 下吹出し 集じん容量24L

通常単価(税別)
2,886,505円
税込単価
3,175,156円
通常出荷日:9日目

【特長】・火気を伴わない研磨作業などで発生した粉じんを作業台が集じんし浮遊粉じんを抑制することができま...

詳細を確認
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 本体寸法(mm)奥行
    900
  • 本体寸法(mm)高さ
    800
  • 本体寸法(mm)幅
    1500
  • 質量(g)
    260000.0
  • トラスココード
    340-3270
  • 集じん容量(L)
    24
  • 電源(V)
    三相200
  • ちり落とし方式
    自動シェーキング

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DCT150RE-U
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DCT150RE-Uの仕様・寸法情報

周波数(Hz)
50/60
本体寸法(mm)奥行
900
本体寸法(mm)高さ
800
本体寸法(mm)幅
1500
質量(g)
260000.0
トラスココード
340-3270
集じん容量(L)
24
電源(V)
三相200
ちり落とし方式
自動シェーキング
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCT150RE-U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,886,505円
( 3,175,156円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火気を伴わない研磨作業などで発生した粉じんを作業台が集じんし浮遊粉じんを抑制することができます。
・フィルターの自動リフレッシュ機能と紛じんパレットによりメンテナンスが楽です。
・フィルターはろ材のみの交換なので低コストです。
・インバーター付で無段階に風量調節が可能です。
・捕集した粉じんは粉じんパレットに堆積します。
【用途】
・火気を伴わない研磨作業やエアーブロー作業などに対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般粉じん対応集じん作業台 ドライクリーンテーブル 150RE型 下吹出し 集じん容量24Lの型番DCT150RE-Uのページです。 型番DCT150RE-Uに関する仕様情報を記載しております。
一般粉じん対応集じん作業台 ドライクリーンテーブル 150RE型 下吹出し 集じん容量24Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般粉じん対応集じん作業台 ドライクリーンテーブル 150RE型 下吹出し 集じん容量24L
一般粉じん対応集じん作業台 ドライクリーンテーブル 100RE型 水平吹出し 集じん容量12L
火花粉じん対応集じん作業台 マグネットクリーンテーブル(下吹出し型) MCT
集じん機 集じん容量 68L・220L・410L
粉じん専用集じん機 RP150YD
集じん機
メーカースギヤススギヤススギヤスムラコシHiKOKI(旧日立工機)京セラ
通常価格2,886,505円2,559,963円1,986,564円 -224,874円 -51,542円 -20,364円
通常出荷日9日目9日目18日目8日目〜4日目11日目
周波数(Hz)50/6050/6050/60---
本体寸法(mm)奥行900900900---
本体寸法(mm)高さ800800800---
本体寸法(mm)幅15001050----
質量(g)260000.0180000.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました