ファクトリーサプライ用品技術窓口

3段式油圧ジャッキ

通常単価(税別)
30,612
税込単価
33,673
通常出荷日:4日目

【特長】・低い位置から高揚程で使える油圧ジャッキです【用途】・車両のジャッキアップなど【材質】・鉄・オ...

詳細を確認
  • トラスココード
    402-8746
  • ヘッド径(mm)
    52
  • 高さ(mm)
    400
  • 最低高(mm)
    143
  • 揚力kN(t)
    200(20)
  • JANコード
    4944015114948
  • 質量(g)
    3700.0
  • 材質1
    鉄・オイル・パッキン等
  • 揚力(kN)
    200
  • 揚力(t)
    20
  • ストローク(mm)
    257

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HPT-1.5-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HPT-1.5-2の仕様・寸法情報

トラスココード
402-8746
ヘッド径(mm)
52
高さ(mm)
400
最低高(mm)
143
揚力kN(t)
200(20)
JANコード
4944015114948
質量(g)
3700.0
材質1
鉄・オイル・パッキン等
揚力(kN)
200
揚力(t)
20
ストローク(mm)
257
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HPT-1.5-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,612
( 33,673 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低い位置から高揚程で使える油圧ジャッキです
【用途】
・車両のジャッキアップなど
【材質】
・鉄・オイル・パッキン等

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3段式油圧ジャッキの型番HPT-1.5-2のページです。 型番HPT-1.5-2に関する仕様情報を記載しております。
3段式油圧ジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト