ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ACリーククランプメータ

通常単価(税別)
32,537円
税込単価
35,791円
通常出荷日:4日目

【特長】・高周波をカットするローパスフィルタを搭載したリーククランプです【用途】・漏れ電流測定・交流電...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C-14の仕様・寸法情報

検波方式
真の実効値方式 (True RMS)
トラスココード
685-3678
JANコード
4983621090277
奥行(mm)
45
高さ(mm)
233
幅(mm)
85
質量(g)
360.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
C-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,537円
( 35,791円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高周波をカットするローパスフィルタを搭載したリーククランプです
【用途】
・漏れ電流測定
・交流電流測定

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACリーククランプメータの型番C-14のページです。 型番C-14に関する仕様情報を記載しております。
ACリーククランプメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACリーククランプメータ
AC/DCクランプマルチメータ
クランプメータ(交流・直流電流測定用)
ミニACクランプメーター(交流電流測定用)
カスタム ACクランプメータ C-01S
フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格32,537円16,601円11,962円12,271円7,408円20,218円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
検波方式真の実効値方式 (True RMS)真の実効値真の実効値方式(True RMS)-平均値整流(MEAN)-
トラスココード685-3678653-5035243-0251837-1232819-9594-
JANコード49836210902774983621090260498362109025349836210901924983621090161-
奥行(mm)4520028---
高さ(mm)23338152---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました