ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

AC/DCクランプマルチメータ

通常単価(税別)
16,601円
税込単価
18,261円
通常出荷日:4日目

【特長】・最大測定導体径Φ30mmのクランプメーターです・非接触AC検電機能付きです・テストリードによ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C-13の仕様・寸法情報

検波方式
真の実効値
交流電圧(V)
400
交流電流(A)
400
直流電圧(V)
400
抵抗(Ω)
40M
直流電流(A)
400
トラスココード
653-5035
JANコード
4983621090260
電源(V)
単4型乾電池×2本(別売)
奥行(mm)
200
高さ(mm)
38
幅(mm)
65
質量(g)
450.000
測定電流(交流/直流/交直両用)
交直両用

型番リスト

表示件数
型番
C-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,601円
( 18,261円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大測定導体径Φ30mmのクランプメーターです
・非接触AC検電機能付きです
・テストリードによる各種測定のほか、付属のK熱電対で温度の測定にも対応します
・取扱説明書
・テストリード
・Kタイプ熱電対センサー
・変換ソケット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC/DCクランプマルチメータの型番C-13のページです。 型番C-13に関する仕様情報を記載しております。
AC/DCクランプマルチメータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC/DCクランプマルチメータ
ミニACクランプメーター(交流電流測定用)
カスタム ACクランプメータ C-01S
クランプメータ(交流・直流電流測定用)
ACリーククランプメータ
フルオートフレキシブルクランプメーター(交流電流測定用)
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格16,601円12,271円7,408円11,962円32,537円20,218円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目1日目
検波方式真の実効値-平均値整流(MEAN)真の実効値方式(True RMS)真の実効値方式 (True RMS)-
交流電圧(V)400-----
交流電流(A)400--0.20~400.0--
直流電圧(V)400-----
抵抗(Ω)40M-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました