ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェットワイパー リポワイプ・トール2【250個入り】

通常単価(税別)
9,717円
税込単価
10,689円
通常出荷日:8日目

【特長】・拭き取り性能に優れたパルプ混ポリエステル不織布を使用しております・丈夫な不織布を使用しており...

詳細を確認
  • ケース入数
    4
  • 色
    白
  • JANコード
    4571137310592
  • 質量(g)
    2500.0
  • トラスココード
    713-1520
  • 材質1
    パルプ:ポリエステル不織布
  • シート短辺(mm)
    150
  • シート長辺(mm)
    300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LPW-T2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (250個入り)

LPW-T2の仕様・寸法情報

ケース入数
4
色
白
JANコード
4571137310592
質量(g)
2500.0
トラスココード
713-1520
材質1
パルプ:ポリエステル不織布
シート短辺(mm)
150
シート長辺(mm)
300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
LPW-T2
最小発注数量
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,717円
( 10,689円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・拭き取り性能に優れたパルプ混ポリエステル不織布を使用しております
・丈夫な不織布を使用しており、繊維や毛羽が残りにくいです
・比較的手肌に優しい洗浄剤を配合使用しております
・頑固な油を拭き取れるウェットワイパーです
・油汚れに効果が高い界面活性剤を使用しております
・溶剤の力で頑固な油汚れも溶かして拭き取ります
【用途】
・エンジンオイル等の油汚れの清掃作業に
・産業機械の清掃、メンテナンスに
・キッチンレンジ周りや換気扇のこびりついた油汚れの拭き取りに
【材質】
・パルプ:ポリエステル不織布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェットワイパー リポワイプ・トール2の型番LPW-T2のページです。 型番LPW-T2に関する仕様情報を記載しております。
ウェットワイパー リポワイプ・トール2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェットワイパー リポワイプ・トール2
ウェットワイパー 専用容器
マイクロワイパーEX(ウェットタイプ)
マイクロワイパーEX(ウェットタイプ) 詰替用
ワイパー ベンコットクリーン 100枚入×30袋
プリティウェーブ 詰め替え用 ウェット
メーカーDAY SPIRITノアトラスコ中山トラスコ中山コクゴ東京パック
通常価格9,717円5,234円6,414円5,167円33,994円5,087円
通常出荷日8日目1日目2日目4日目10日目4日目
ケース入数4-----
色白-----
JANコード4571137310592-----
質量(g)2500.0-----
トラスココード713-1520-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました