17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LS-355用パーツ

通常単価(税別)
15,248
税込単価
16,773
通常出荷日:5日目

【特長】・ヘルメットなしの面体部分です・故障時の交換パーツ

  • トラスココード
    337-8848
  • JANコード
    4984013100543
  • 質量(g)
    120.000
  • 適合機種
    LS-355シリーズ、LS-455シリーズ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KF-1W0S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KF-1W0Sの仕様・寸法情報

トラスココード
337-8848
JANコード
4984013100543
質量(g)
120.000
適合機種
LS-355シリーズ、LS-455シリーズ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
KF-1W0S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,248
( 16,773 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットなしの面体部分です
・故障時の交換パーツ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LS-355用パーツの型番KF-1W0Sのページです。 型番KF-1W0Sに関する仕様情報を記載しております。
LS-355用パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト