ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラチェットベンダー

通常単価(税別)
34,264円
税込単価
37,690円
通常出荷日:5日目

【特長】・90°曲げがひと目でわかるライン入りです・リバースアダプター標準付属なので逆曲げも可能です【...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    320
  • JANコード
    4528422506567
  • 質量(g)
    4100.000
  • トラスココード
    545-4742

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA512AX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA512AXの仕様・寸法情報

全長(mm)
320
JANコード
4528422506567
質量(g)
4100.000
トラスココード
545-4742

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA512AX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,264円
( 37,690円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・90°曲げがひと目でわかるライン入りです
・リバースアダプター標準付属なので逆曲げも可能です
【材質】
・本体
・主―各サイズ
・ガイド×2本
・リバースアダプター
・ケース

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットベンダーの型番TA512AXのページです。 型番TA512AXに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットベンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットベンダー
被覆銅管用スプリングベンダーセット
ステンレス製スプリングベンダーセット
電動ベンダーセット(ケース付)
ハイベンダーE型
300シリーズベンダー
メーカータスコタスコタスコタスコPanasonicリジッド
通常価格34,264円19,544円27,332円419,801円20,014円18,585円 -
通常出荷日5日目7日目7日目4日目5日目2日目〜
全長(mm)32026002600---
JANコード4528422506567452842221464645284222145094528422385551--
質量(g)4100.000-----
トラスココード545-4742145-2754145-7809145-4370--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました