17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製スプリングベンダーセット

通常単価(税別)
26,330
税込単価
28,963
通常出荷日:7日目

【特長】・被覆銅管の曲げ加工に・ステンレス製スプリングベンダー:3/8″・1/2″・5/8″各1(全長...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    2600
  • JANコード
    4528422214509
  • トラスココード
    145-7809

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA510SK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA510SKの仕様・寸法情報

全長(mm)
2600
JANコード
4528422214509
トラスココード
145-7809
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA510SK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,330
( 28,963 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・被覆銅管の曲げ加工に
・ステンレス製スプリングベンダー:3/8″・1/2″・5/8″各1(全長…2600mm)
・収納アルミケース(TA984FA):390×310×110mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製スプリングベンダーセットの型番TA510SKのページです。 型番TA510SKに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス製スプリングベンダーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト