ファクトリーサプライ用品技術窓口

被覆銅管用スプリングベンダーセット

通常単価(税別)
19,544円
税込単価
21,498円
通常出荷日:7日目

【特長】・銅管の中にベンダーを差し込んで曲げます・<セット内容>スチール製スプリングベンダー…3/8″...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    2600
  • JANコード
    4528422214646
  • トラスココード
    145-2754

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA510LK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA510LKの仕様・寸法情報

全長(mm)
2600
JANコード
4528422214646
トラスココード
145-2754
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA510LK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,544円
( 21,498円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅管の中にベンダーを差し込んで曲げます
・<セット内容>スチール製スプリングベンダー…3/8″・1/2″・5/8″各1(全長…2・600mm)
・収納アルミケース(TA984FA)…390×310×110mm
【用途】
・被覆銅管の曲げ加工に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

被覆銅管用スプリングベンダーセットの型番TA510LKのページです。 型番TA510LKに関する仕様情報を記載しております。
被覆銅管用スプリングベンダーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
被覆銅管用スプリングベンダーセット
ステンレス製スプリングベンダーセット
ラチェットベンダー
電動ベンダーセット(ケース付)
チューブベンダー(銅管用)
3/8" 被覆管用スプリングベンダー
メーカータスコタスコタスコタスコVIRAXエスコ
通常価格19,544円27,332円34,264円419,801円30,356円2,519円
通常出荷日7日目7日目5日目4日目1日目3日目
全長(mm)26002600320---
JANコード4528422214646452842221450945284225065674528422385551--
トラスココード145-2754145-7809545-4742145-4370--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました