ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビバラインテープ(超耐久保護テープ)

通常単価(税別)
27,007円
税込単価
29,708円
通常出荷日:1日目

【特長】・特殊コーティングを施した超耐久保護テープです。・床面のラインテープを汚れやキズから強力に保護...

詳細を確認
  • JANコード
    4932134247784
  • トラスココード
    661-9925
  • 厚さ(mm)
    0.16
  • 色
    クリア
  • 長さ(m)
    30
  • 幅(mm)
    90
  • 質量(g)
    720.000
  • 材質1
    UV硬化型塗料
  • 材質2
    PET
  • 材質3
    アクリル系粘着剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

105200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

105200の仕様・寸法情報

JANコード
4932134247784
トラスココード
661-9925
厚さ(mm)
0.16
色
クリア
長さ(m)
30
幅(mm)
90
質量(g)
720.000
材質1
UV硬化型塗料
材質2
PET
材質3
アクリル系粘着剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
105200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,007円
( 29,708円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊コーティングを施した超耐久保護テープです。
・床面のラインテープを汚れやキズから強力に保護します。
・強粘着再剥離なので、のり跡が少なく剥がせます。
【用途】
・屋内用に。
・AGV(無人搬送車)の磁気テープ保護に。
・区画標示や耐久性を要するラインテープの保護に。
【材質】
・UV硬化型塗料
・PET
・アクリル系粘着剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビバラインテープ(超耐久保護テープ)の型番105200のページです。 型番105200に関する仕様情報を記載しております。
ビバラインテープ(超耐久保護テープ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビバラインテープ(超耐久保護テープ)
テープ用保護テープ
透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)
表面保護テープ
ビバミラーフィルム 500mm幅/1000mm幅
超親水フィルム
メーカー日本緑十字社エスコトラスコ中山トラスコ中山タカハラコーポレーション中川ケミカル
通常価格27,007円2,204円 -12,174円20,338円19,455円 -7,980円
通常出荷日1日目1日目19日目2日目1日目6日目
JANコード4932134247784-----
トラスココード661-9925-----
厚さ(mm)0.16-----
色クリア-----
長さ(m)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました