17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1000

通常単価(税別)
9,247
税込単価
10,172
通常出荷日:7日目

【特長】・金属粉末を主成分とした、ねじ専用焼付防止潤滑剤です【用途】・トルク管理、焼付防止用【材質】・...

詳細を確認
  • トラスココード
    706-9841
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    主成分:金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油
  • 使用温度範囲(℃)
    -30~650
  • 容量(ml)
    793

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1000-10-EN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1000-10-ENの仕様・寸法情報

トラスココード
706-9841
質量(g)
1000.0
材質1
主成分:金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油
使用温度範囲(℃)
-30~650
容量(ml)
793

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1000-10-EN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,247
( 10,172 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属粉末を主成分とした、ねじ専用焼付防止潤滑剤です
【用途】
・トルク管理、焼付防止用
【材質】
・主成分:金属粉末、特殊固体潤滑剤、鉱油

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1000の型番1000-10-ENのページです。 型番1000-10-ENに関する仕様情報を記載しております。
1000のレビュー
この商品のレビューはありません

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト