ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジェットノズル 暑熱対策用空調ノズル

通常単価(税別)
28,014
税込単価
30,815
通常出荷日:9日目

【特長】・スポット空調をより涼しくする空調ノズルです・当社独自の特殊多重構造機構により、スポット空調の...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    165
  • 高さ(mm)
    191.6
  • 幅(mm)
    191.6
  • 質量(g)
    300.0
  • トラスココード
    712-4903

ご注意

  • 硬質フレキホースへの接続には、化粧リングが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NK-12JNA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NK-12JNAの仕様・寸法情報

奥行(mm)
165
高さ(mm)
191.6
幅(mm)
191.6
質量(g)
300.0
トラスココード
712-4903
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
NK-12JNA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,014
( 30,815 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポット空調をより涼しくする空調ノズルです
・当社独自の特殊多重構造機構により、スポット空調の体感温度が最大2.9℃低減します
・体感温度を同等とした場合、最大21.2%の省エネに貢献します
・スポット空調の先端に取り付けるだけで、施工工事が不要です
・屋内用
・クリップ×4個
・パッキンA×1個
・パッキンB×1個
【用途】
・スポット空調の効率化に

ご注意

  • 硬質フレキホースへの接続には、化粧リングが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットノズル 暑熱対策用空調ノズルの型番NK-12JNAのページです。 型番NK-12JNAに関する仕様情報を記載しております。
ジェットノズル 暑熱対策用空調ノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト