ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型

通常単価(税別)
1,699円
税込単価
1,869円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します・防水加工、屋外機器...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DUCT-AW22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DUCT-AW22の仕様・寸法情報

JANコード
4550309399108
トラスココード
676-6797
厚さ(mm)
0.31
質量(g)
390.000
材質1
基材:ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)
材質2
粘着剤:ゴム系
長さ(m)
22
幅(mm)
48
テープカット条件
手で切断可能
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
54
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DUCT-AW22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,699円
( 1,869円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します
・防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です
・縦横両方向に手で裂くことが出来ます
【用途】
・一時的な屋内外の補修に
・ブルーシートの固定、テントの補修等に
・アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に
【材質】
・基材:ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型の型番DUCT-AW22のページです。 型番DUCT-AW22に関する仕様情報を記載しております。
スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型
耐熱アルミ箔テープ433
高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ363
スコッチ(R) 超強力多用途 補修テープ
鉛箔テープ 420
3M スコッチ アルミテープ 50mmX1.5m NA-50
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格1,699円28,065円81,651円1,190円12,454円 -938円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目11日目4日目
JANコード455030939910845894926014154589492601408--4901690000027
トラスココード676-6797256-5588256-5586---
厚さ(mm)0.31---0.19-
質量(g)390.000280.000500.000---
材質1基材:ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)---基材:鉛箔-
よく一緒に購入される商品

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました