ファクトリーサプライ用品技術窓口

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

通常単価(税別)
236,027円
税込単価
259,630円
通常出荷日:7日目

PANASONIC社の空気清浄機 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 シリーズです

  • JANコード
    4549980720851
  • トラスココード
    697-8842
  • 使用範囲目安
    30畳
  • 質量(g)
    15000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

F-JDU35-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-JDU35-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4549980720851
トラスココード
697-8842
使用範囲目安
30畳
質量(g)
15000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-JDU35-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
236,027円
( 259,630円 )
7日目

詳細情報

基本情報

PANASONIC社の空気清浄機 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機の型番F-JDU35-Wのページです。 型番F-JDU35-Wに関する仕様情報を記載しております。
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノ「ジアチャージ方式」
次亜塩素酸加湿器用 除菌フィルター
次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノ
次亜塩素酸加湿器用 加湿フィルター
脱臭機
メーカーPanasonicPanasonic日立アプライアンスPanasonic日立アプライアンスオーデン
通常価格236,027円365,496円2,388円453,671円3,861円1,046,933円
通常出荷日7日目5日目4日目5日目9日目14日目
JANコード4549980720851-----
トラスココード697-8842-----
使用範囲目安30畳-----
質量(g)15000.018000.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました