ファクトリーサプライ用品技術窓口

有機ガスモニター分析パック低濃度用 3501+A3

通常単価(税別)
50,107円
税込単価
55,118円
通常出荷日:4日目

【特長】・トルエン、キシレン、アセトンなど600種以上の有機ガス・蒸気のサンプリングが行えます。・35...

詳細を確認
  • JANコード
    4550309308810
  • トラスココード
    658-4162
  • 対象ガス
    有機ガス全般
  • 質量(g)
    210.000

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3501-A3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3501-A3の仕様・寸法情報

JANコード
4550309308810
トラスココード
658-4162
対象ガス
有機ガス全般
質量(g)
210.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3501-A3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,107円
( 55,118円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルエン、キシレン、アセトンなど600種以上の有機ガス・蒸気のサンプリングが行えます。
・3501+は低濃度環境でもご使用いただけます。
・個人ばく露濃度測定に必要なエアーサンプリングが行えます。
・3物質まで指定機関で測定してもらえる、分析パック付きの製品です。
【用途】
・低濃度のガスの測定と分析に

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有機ガスモニター分析パック低濃度用 3501+A3の型番3501-A3のページです。 型番3501-A3に関する仕様情報を記載しております。
有機ガスモニター分析パック低濃度用 3501+A3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有機ガスモニター分析パック低濃度用 3501+A3
有機ガスモニター分析パック 3500+A3
有機ガスモニター 3500+
定置型 低濃度水素警報器
応答速度重視 低濃度酸素濃度計
単成分ガス検知警報器"パック6000"
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンジコージコーDRAGER
通常価格50,107円41,942円4,802円103,529円180,253円44,404円 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目3日目4日目〜
JANコード455030930881045503093078204550309270834---
トラスココード658-4162658-4160423-2262---
対象ガス有機ガス全般有機ガス全般有機ガス全般---
質量(g)210.000210.00040.000---

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました