ファクトリーサプライ用品技術窓口

次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノ

通常単価(税別)
145,253
税込単価
159,778
通常出荷日:5日目

【特長】・次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します・水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し...

詳細を確認
  • JANコード
    4549980504031
  • トラスココード
    336-0503
  • タンク容量(L)
    4
  • 使用範囲目安
    ~12畳
  • 質量(g)
    11800.0

ご注意

  • 本製品は、医療機器では有りません。
  • パチンコホールなど喫煙環境では使用しないでください。
  • 機能低下を招きます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

F-MVB23-WZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-MVB23-WZの仕様・寸法情報

JANコード
4549980504031
トラスココード
336-0503
タンク容量(L)
4
使用範囲目安
~12畳
質量(g)
11800.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-MVB23-WZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
145,253
( 159,778 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します
・水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します
・除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています

ご注意

  • 本製品は、医療機器では有りません。
  • パチンコホールなど喫煙環境では使用しないでください。
  • 機能低下を招きます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノの型番F-MVB23-WZのページです。 型番F-MVB23-WZに関する仕様情報を記載しております。
次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノのレビュー
この商品のレビューはありません

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト