ファクトリーサプライ用品技術窓口

有機ガスモニター分析パック 3500+A3

通常単価(税別)
41,942円
税込単価
46,136円
通常出荷日:4日目

【特長】・トルエン、キシレン、アセトンなど600種以上の有機ガス・蒸気のサンプリングが行えます。・個人...

詳細を確認
  • JANコード
    4550309307820
  • トラスココード
    658-4160
  • 対象ガス
    有機ガス全般
  • 質量(g)
    210.000

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3500-A3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3500-A3の仕様・寸法情報

JANコード
4550309307820
トラスココード
658-4160
対象ガス
有機ガス全般
質量(g)
210.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3500-A3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,942円
( 46,136円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルエン、キシレン、アセトンなど600種以上の有機ガス・蒸気のサンプリングが行えます。
・個人ばく露濃度測定に必要なエアーサンプリングが行えます。
・作業の間、襟元に留めておくだけで使用できるガスモニター(パッシブサンプラー)です。
・3物質まで指定機関で測定してもらえる、分析パック付きの製品です。
【用途】
・有機ガスの測定と分析に

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

有機ガスモニター分析パック 3500+A3の型番3500-A3のページです。 型番3500-A3に関する仕様情報を記載しております。
有機ガスモニター分析パック 3500+A3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
有機ガスモニター分析パック 3500+A3
有機ガスモニター 3500+
有機ガスモニター分析パック低濃度用 3501+A3
単成分ガス検知警報器"パック6000"
冷媒分析器 サンプルフィルタ
酸素モニター JKO-25S3
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンDRAGERアサダジコー
通常価格41,942円4,802円50,107円44,404円 -8,593円75,282円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜6日目11日目
JANコード455030930782045503092708344550309308810---
トラスココード658-4160423-2262658-4162---
対象ガス有機ガス全般有機ガス全般有機ガス全般---
質量(g)210.00040.000210.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト