ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスキーワイヤー【100個入り】

通常単価(税別)
26,024円
税込単価
28,626円
通常出荷日:5日目

【特長】・ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます【用途】・表示板、プレートの吊り下...

詳細を確認
  • JANコード
    4968462097784
  • トラスココード
    377-8934
  • 質量(g) (g)
    465.000
  • 材質1
    ロープ:ステンレス
  • 材質2
    金具:真ちゅう

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SKE-99
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

SKE-99の仕様・寸法情報

JANコード
4968462097784
トラスココード
377-8934
質量(g)(g)
465.000
材質1
ロープ:ステンレス
材質2
金具:真ちゅう
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKE-99
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,024円
( 28,626円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます
【用途】
・表示板、プレートの吊り下げに
【材質】
・ロープ:ステンレス
・金具:真ちゅう

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスキーワイヤーの型番SKE-99のページです。 型番SKE-99に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスキーワイヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスキーワイヤー
玉付きワイヤロープ
天井用 ワイヤーセット 1.5M リングタイプ
壁面用 ワイヤーセット 1.5M フックタイプ
鉄製カットワイヤー PVCコーティング
ディスプレイレール
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格26,024円716円1,912円 -1,380円 -618円 -2,560円 -
通常出荷日5日目4日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
JANコード49684620977844968462205059----
トラスココード377-8934102-8436----
質量(g)(g)465.00011.0004040--
材質1ロープ:ステンレスステンレスステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ワイヤ:鉄コーティングアルミニウム
材質2金具:真ちゅう-壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャスト壁面用レールパーツ:亜鉛ダイキャストスリーブ:アルミ(A5052)レール用エンドキャップ:亜鉛ダイキャスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました