17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリムアームカバー (10双入り)【10個入り】

通常単価(税別)
19,367
税込単価
21,304
通常出荷日:9日目

【特長】・スリムなアームカバーで、衣服のダブつきを抑え、汚れ防止にも役立ちます・素材に厚みがあり、ある...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • 厚さ(mm)
    0.6
  • 全長(cm)
    30
  • JANコード
    4935268312809
  • 質量(g)
    200.000
  • トラスココード
    396-1430
  • 材質1
    本体:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

T4544-L-10P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

T4544-L-10Pの仕様・寸法情報

サイズ
L
厚さ(mm)
0.6
全長(cm)
30
JANコード
4935268312809
質量(g)
200.000
トラスココード
396-1430
材質1
本体:ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
T4544-L-10P
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,367
( 21,304 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムなアームカバーで、衣服のダブつきを抑え、汚れ防止にも役立ちます
・素材に厚みがあり、ある程度の断熱、傷予防にも役たちます
【用途】
・半導体、薬品製造工程に
【材質】
・本体:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムアームカバー (10双入り)の型番T4544-L-10Pのページです。 型番T4544-L-10Pに関する仕様情報を記載しております。
スリムアームカバー (10双入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムアームカバー (10双入り)
アゼアス シューズカバー (10双入)
sanwa シューポン専用シューズカバー 1パック 100枚入り*10パック
ビニール腕カバー 1枚入り
川西 ポリエチアームカバーエコノミー クリア 50枚入り
腕カバー 1双入
メーカーウインセスアゼアス三和製作所トラスコ中山川西工業トラスコ中山
通常価格19,3671,30724,533386818336
通常出荷日9日目1日目1日目1日目9日目1日目
サイズL-----
厚さ(mm)0.6-----
-----
全長(cm)30-----
JANコード4935268312809-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました