ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,643円 ( 6,207円 ) | 5日目 |
5,643円 ( 6,207円 ) | 5日目 |
5,643円 ( 6,207円 ) | 5日目 |
5,643円 ( 6,207円 ) | 5日目 |
5,643円 ( 6,207円 ) | 5日目 |
5,643円 ( 6,207円 ) | 5日目 |
5,643円 ( 6,207円 ) | 5日目 |
5,643円 ( 6,207円 ) | 5日目 |
5,643円 ( 6,207円 ) | 5日目 |
5,643円 ( 6,207円 ) | 5日目 |
5,643円 ( 6,207円 ) | 5日目 |
5,643円 ( 6,207円 ) | 5日目 |
5,643円 ( 6,207円 ) | 5日目 |
【特長】
・静電気帯電防止機能付き、サンダルタイプです
【用途】
・電子部品や医薬品、食品の製造、研究施設、クリーンルームに
【材質】
・甲被:ポリウレタン人工皮革
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

アズワン
ディスポカップ SCC
0通常価格(税別):3,058円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,265円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
4.5通常価格(税別):410円~