ファクトリーサプライ用品技術窓口

Bladeline Finch

通常単価(税別)
74,779円
税込単価
82,257円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・アンビエントライト 吊り下げタイプ・薄さ“16mm”のBladeが切り開く新境地

  • 質量(g)
    2800.0

ご注意

  • 路線便配送不可商品。
  • 納品場所・条件を確認の上、2t車・88t車等のチャーター便を別途見積致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

光源色

色温度(K)

明るさ(lm)

消費効率(lm/W)

最小発注数量
4968478552543
365-3212
電球色
3000
2090
58.2
1個
4968478552550
365-1642
白色
4000
2186
60.9
1個
4968478552567
365-3191
温白色
3500
2151
59.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,779円
( 82,257円 )
9日目
74,779円
( 82,257円 )
9日目
74,779円
( 82,257円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アンビエントライト 吊り下げタイプ
・薄さ“16mm”のBladeが切り開く新境地

ご注意

  • 路線便配送不可商品。
  • 納品場所・条件を確認の上、2t車・88t車等のチャーター便を別途見積致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bladeline Finchのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Bladeline Finch
アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 右端部 別途電気工事必要
アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 左端部 別途電気工事必要
アンビエントライト 吊り下げタイプ 連結用 中間部 別途電気工事必要
LEDシーリングライト 導光板 調色
LED一体型ベース照明(逆富士形)
メーカー山田照明山田照明山田照明山田照明アイリスオーヤマNEC
通常価格74,779円87,854円82,343円82,343円18,126円 -7,683円 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目2日目1日目〜
質量(g)2800.03000.02500.02500.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト