17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属センサー ProMetal 深部探知

通常単価(税別)
45,608
税込単価
50,169
通常出荷日:4日目

【特長】・通常モードでは約7.5cm、深部モードでは約15cm下の金属を探知できます・鉄の探知時と鉄以...

詳細を確認
  • 電源
    9Vアルカリ乾電池
  • JANコード
    4960910791411
  • 厚さ(mm)
    50
  • 高さ(mm)
    245
  • 探知壁厚(mm)
    約150
  • 幅(mm)
    105
  • 最大測定深度
    通常モード:約7.5cm、深部モード:約15cm
  • 探知壁厚金属(mm)
    約150
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    698-4320
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    液晶:ガラス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

79141
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

79141の仕様・寸法情報

電源
9Vアルカリ乾電池
JANコード
4960910791411
厚さ(mm)
50
高さ(mm)
245
探知壁厚(mm)
約150
幅(mm)
105
最大測定深度
通常モード:約7.5cm、深部モード:約15cm
探知壁厚金属(mm)
約150
質量(g)
300.000
トラスココード
698-4320
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
液晶:ガラス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
79141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,608
( 50,169 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常モードでは約7.5cm、深部モードでは約15cm下の金属を探知できます
・鉄の探知時と鉄以外の金属探知の識別ができます
【用途】
・コンクリート壁内の鉄筋や配線探しに
【材質】
・本体:ABS樹脂
・液晶:ガラス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属センサー ProMetal 深部探知の型番79141のページです。 型番79141に関する仕様情報を記載しております。
金属センサー ProMetal 深部探知のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属センサー ProMetal 深部探知
下地探し どこ太Pro マグネット付
下地センサー 液晶モデル
ハンディ金属探知器
携帯型金属探知機
携帯型金属探知器
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定サンコウ電子研究所竹中エンジニアリング竹中エンジニアリング
通常価格45,6084,1704,501 -59,000 -171,80868,728 -
通常出荷日4日目1日目1日目3日目〜9日目1日目
電源9Vアルカリ乾電池-----
JANコード49609107914114960910789920----
厚さ(mm)50-----
高さ(mm)245-----
探知壁厚(mm)約150-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト