ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ ONE EDGE

通常単価(税別)
51,298円
税込単価
56,428円
通常出荷日:19日目

【特長】・スマホ/タブレットとワイヤレス接続する新しいタイプの赤外線サーモグラフィーカメラです・これ1...

詳細を確認
  • JANコード
    4743254006065
  • トラスココード
    593-7923
  • 奥行(mm)
    37.5
  • 高さ(mm)
    149
  • 幅(mm)
    35
  • 質量(g)
    153.000
  • 空間分解能(mrad)
    12.6
  • 測定視野角(°)
    54×42
  • 電源(V)
    内蔵リチウムイオンバッテリー(稼働時間1.5H)
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~50
  • 赤外線解像度(ピクセル)
    80×60(4,800)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

11001-0101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

11001-0101の仕様・寸法情報

JANコード
4743254006065
トラスココード
593-7923
奥行(mm)
37.5
高さ(mm)
149
幅(mm)
35
質量(g)
153.000
空間分解能(mrad)
12.6
測定視野角(°)
54×42
電源(V)
内蔵リチウムイオンバッテリー(稼働時間1.5H)
使用温度範囲(℃)
-10~50
赤外線解像度(ピクセル)
80×60(4,800)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
11001-0101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,298円
( 56,428円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマホ/タブレットとワイヤレス接続する新しいタイプの赤外線サーモグラフィーカメラです
・これ1台でiOSおよびandroid OSのどちらにも互換性があり、OS・端子・サイズや将来のアップグレードに柔軟に適合します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ ONE EDGEの型番11001-0101のページです。 型番11001-0101に関する仕様情報を記載しております。
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ ONE EDGEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ ONE EDGE
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE
防爆対応コンパクトサーモグラフィカメラ Cx5
放射温度計 TGシリーズ
コンパクトサーモグラフィカメラ
FLIR スマートフォン接続型サーモグラフィ"FLIR ONE PRO"
メーカーFLIRFLIRFLIRFLIRFLIRFLIR
通常価格51,298円6,944円607,087円68,552円163,622円 -68,029円 -
通常出荷日19日目9日目19日目19日目1日目〜1日目
JANコード4743254006065474325400632447432540061197332558023822--
トラスココード593-7923593-6244683-1439683-1437--
奥行(mm)37.55016881-14
高さ(mm)1494242210-34
幅(mm)3515511264-68
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました