ファクトリーサプライ用品技術窓口

防爆対応コンパクトサーモグラフィカメラ Cx5

通常単価(税別)
607,087円
税込単価
667,796円
通常出荷日:19日目

【特長】・FLIR Cx5は国内防爆認定を取得したハンディ型赤外線サーモグラフィカメラです・デジタルカ...

詳細を確認
  • JANコード
    4743254006119
  • トラスココード
    683-1439
  • 奥行(mm)
    168
  • 高さ(mm)
    42
  • 幅(mm)
    112
  • 質量(g)
    490.000
  • 空間分解能(mrad)
    6.3
  • 測定視野角(°)
    54
  • 使用温度範囲(℃)
    -10~50
  • ディスプレイサイズ
    3.5インチ
  • 赤外線解像度(ピクセル)
    160×120

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

89401-0203
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

89401-0203の仕様・寸法情報

JANコード
4743254006119
トラスココード
683-1439
奥行(mm)
168
高さ(mm)
42
幅(mm)
112
質量(g)
490.000
空間分解能(mrad)
6.3
測定視野角(°)
54
使用温度範囲(℃)
-10~50
ディスプレイサイズ
3.5インチ
赤外線解像度(ピクセル)
160×120
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
89401-0203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607,087円
( 667,796円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FLIR Cx5は国内防爆認定を取得したハンディ型赤外線サーモグラフィカメラです
・デジタルカメラからのリアルタイム輪郭補正MSXやタッチパネル搭載のFLIR C5の操作性はそのままに、危険エリアでの使用を想定した堅牢なケースが付属します
・FLIR Cx5を使用すれば、危険物の貯蔵・供給ステーションや製造所、工場などの防爆規定のエリアでも安全かつ手軽に温度分布を確認することができます
・国内正規品のみが日本防爆規格を取得しております
【用途】
・水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所など水素ガスを使用するところでも使用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆対応コンパクトサーモグラフィカメラ Cx5の型番89401-0203のページです。 型番89401-0203に関する仕様情報を記載しております。
防爆対応コンパクトサーモグラフィカメラ Cx5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆対応コンパクトサーモグラフィカメラ Cx5
放射温度計 TGシリーズ
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ ONE EDGE
コンパクトサーモグラフィカメラ
FLIR スマートフォン接続型サーモグラフィ"FLIR ONE PRO"
メーカーFLIRFLIRFLIRFLIRFLIRFLIR
通常価格607,087円68,552円6,944円51,298円163,622円 -68,029円 -
通常出荷日19日目19日目9日目19日目1日目〜1日目
JANコード4743254006119733255802382247432540063244743254006065--
トラスココード683-1439683-1437593-6244593-7923--
奥行(mm)168815037.5-14
高さ(mm)4221042149-34
幅(mm)1126415535-68
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました