17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標尺 アルミ製4点 クロス金具付

通常単価(税別)
11,351
税込単価
12,486
通常出荷日:4日目

【特長】・標尺4本とクロス金具2個を収納ケースに入れて持ち運べます。【セット内容】・標尺アルミ製30c...

詳細を確認
  • サイズ
    【標尺アルミ製:巾60mm】30cm:300×60×6mm、50cm:500×60×6mm、70cm:700×60×6mm、1m:1000×60×6mm
  • JANコード
    4960910769298
  • トラスココード
    557-4618
  • 質量(g)
    1400.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

76929
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

76929の仕様・寸法情報

サイズ
【標尺アルミ製:巾60mm】30cm:300×60×6mm、50cm:500×60×6mm、70cm:700×60×6mm、1m:1000×60×6mm
JANコード
4960910769298
トラスココード
557-4618
質量(g)
1400.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
76929
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,351
( 12,486 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標尺4本とクロス金具2個を収納ケースに入れて持ち運べます。
【セット内容】
・標尺アルミ製30cm・50cm・70cm・1m×各1本
・クロス金具×2個
・収納ケース付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標尺 アルミ製4点 クロス金具付の型番76929のページです。 型番76929に関する仕様情報を記載しております。
標尺 アルミ製4点 クロス金具付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標尺 アルミ製4点 クロス金具付
アルミカッター定規 カルカッター
3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛
標尺立て KS2
50cm測量ロッド(アルミ製/伸縮ポール付)EA720ME-100
アルミカッター定規 カット師 取手付
メーカーシンワ測定シンワ測定シンワ測定マイゾックスエスコシンワ測定
通常価格11,3513,6874,530 -7,58211,6004,390 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目1日目〜
サイズ【標尺アルミ製:巾60mm】30cm:300×60×6mm、50cm:500×60×6mm、70cm:700×60×6mm、1m:1000×60×6mm1m突き当て部:26×17mm---
JANコード4960910769298-----
トラスココード557-4618-----
質量(g)1400.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました