ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩ビ管切断アタッチメント

通常単価(税別)
15,530円
税込単価
17,083円
通常出荷日:5日目

【特長】・お手持ちのディスクグラインダに取り付けて塩ビ管を高速カットできます【用途】・大口径の塩ビ管の...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065109575
  • トラスココード
    706-1031
  • 質量(g)
    1550.0
  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VPAC300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VPAC300の仕様・寸法情報

JANコード
4989065109575
トラスココード
706-1031
質量(g)
1550.0
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
VPAC300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,530円
( 17,083円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お手持ちのディスクグラインダに取り付けて塩ビ管を高速カットできます
【用途】
・大口径の塩ビ管の切断に
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩ビ管切断アタッチメントの型番VPAC300のページです。 型番VPAC300に関する仕様情報を記載しております。
塩ビ管切断アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ管切断アタッチメント
固定リング(チェーンタイプ)200
エンビカッタVC-63ED(特殊コーティング)
MCC 単管カッタ NO.02
MCC ラチェットポリエチレンカッタ 150
MCC ラチェットポリエチレンカッタ 200
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格15,530円43,507円11,053円11,572円122,995円128,506円
通常出荷日5日目4日目1日目5日目6日目6日目
JANコード498906510957549890651123464989065114357498906510907049890651036654989065103672
トラスココード706-1031407-1215338-8229811-2613811-2494811-2495
質量(g)1550.04300.0650250039007900
材質1特殊鋼本体:アルミ本体:アルミ鉄--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました