ファクトリーサプライ用品技術窓口

亜鉛めっき補修塗料 ジンクプラスネオS スプレータイプ(環境対応型)

通常単価(税別)
3,286
税込単価
3,615
通常出荷日:4日目

【特長】・「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型高濃度亜鉛末塗料です・亜鉛粉末と...

詳細を確認
  • タイプ
    スプレー
  • 使用温度範囲(℃)
    気温5℃以上、湿度85%以下
  • シルバーグレー
  • 容量(L)
    0.42
  • 容量(ml)
    420
  • JANコード
    4560437815104
  • 質量(g)
    550.0
  • トラスココード
    581-9030
  • 材質1
    主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤
  • 容器タイプ
    エアゾール缶
  • 亜鉛含有量(%)
    90
  • 摘要
    PRTR法・特化則・有機則に非該当の環境配慮型ジンクリッチペイント。亜鉛含有率90%のシルバーグレー色で、色調と防錆力の最適バランスを実現。1液エポキシ系で密着性に優れ、溶接跡や切断面などの補修から大型構造物への亜鉛めっき代替まで幅広く対応します。

ご注意

  • 目詰まりを防ぐため、ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてください。
  • 使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PS001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS001の仕様・寸法情報

タイプ
スプレー
使用温度範囲(℃)
気温5℃以上、湿度85%以下
シルバーグレー
容量(L)
0.42
容量(ml)
420
JANコード
4560437815104
質量(g)
550.0
トラスココード
581-9030
材質1
主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤
容器タイプ
エアゾール缶
亜鉛含有量(%)
90
摘要
PRTR法・特化則・有機則に非該当の環境配慮型ジンクリッチペイント。亜鉛含有率90%のシルバーグレー色で、色調と防錆力の最適バランスを実現。1液エポキシ系で密着性に優れ、溶接跡や切断面などの補修から大型構造物への亜鉛めっき代替まで幅広く対応します。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,286
( 3,615 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型高濃度亜鉛末塗料です
・亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です
・1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です
・乾燥塗膜中亜鉛末含有量90%でシルバー仕上りです
・従来品「ジンクプラスS」の樹脂をエポキシ樹脂に変更したことにより、密着性、耐食性が向上しました
・容量を420mlに変更し、1本での作業性向上を図りました
・※亜鉛含有率や仕上がり色、使い勝手等は変更ございません
・環境対応が求められる作業現場に最適です
【用途】
・亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修
・めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替
・鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装
・鉄鋼材の長期防錆に
【材質】
・主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤

ご注意

  • 目詰まりを防ぐため、ご使用前に必ず容器を上下に20回以上振り動かしてください。
  • 使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

亜鉛めっき補修塗料 ジンクプラスネオS スプレータイプ(環境対応型)の型番PS001のページです。 型番PS001に関する仕様情報を記載しております。
亜鉛めっき補修塗料 ジンクプラスネオS スプレータイプ(環境対応型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
亜鉛めっき補修塗料 ジンクプラスネオS スプレータイプ(環境対応型)
アルミ含有亜鉛めっき補修塗料ジンクプラスネオLスプレータイプ(環境対応型)
亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオS" ハケ塗りタイプ(環境対応型)
亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオA" ハケ塗りタイプ(環境対応型)
アルミ含有亜鉛めっき補修塗料"ジンクプラスネオL"ハケ塗りタイプ(環境対応型)
マグネシウム含有亜鉛末塗料 "マザックスネオ"ハケ塗りタイプ(環境対応型)
メーカー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー
通常価格3,2862,6841,512 -59,4251,43525,732
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
タイプスプレースプレーハケ塗りハケ塗りハケ塗りハケ塗り
使用温度範囲(℃)気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下
シルバーグレーライトシルバーシルバーグレーアッシュシルバーライトシルバーシルバー
容量(L)0.420.42----
容量(ml)420420----
よく一緒に購入される商品

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました