17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ集積場用クリーンストッカーネットタイプ ブラック CKA-2016-B

通常単価(税別)
52,733円
税込単価
58,006円
通常出荷日:5日目

ゴミ集積場用クリーンストッカーネットタイプ 間口2000まで 奥行1600まで 高さ1200まで ネッ...

詳細を確認
  • トラスココード
    555-0293
  • JANコード
    4968957308302
  • 質量(g)
    8200.0
  • 材質1
    レール、バトン:アルミニウム
  • 材質2
    スライダー、キャップ類、ネット、ガード部材:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CKA-2016-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CKA-2016-Bの仕様・寸法情報

トラスココード
555-0293
JANコード
4968957308302
質量(g)
8200.0
材質1
レール、バトン:アルミニウム
材質2
スライダー、キャップ類、ネット、ガード部材:樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CKA-2016-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,733円
( 58,006円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ゴミ集積場用クリーンストッカーネットタイプ 間口2000まで 奥行1600まで 高さ1200まで ネット色ブラック
【特長】
・レールとガード部材を取り付けるだけの簡単施工です
・猫やカラスによるゴミの散乱被害対策に最適です
・レールとバトンは現場サイズに合わせてカット調整できます
・側面からの猫の侵入を防ぐガード部材付です
・ネットの交換が簡単に行えます
【用途】
・集合住宅、学校、工場、店舗、町内会のゴミ集積場
【材質】
・レール、バトン:アルミニウム
・スライダー、キャップ類、ネット、ガード部材:樹脂
・取付用ナイロンプラグ、ねじ類

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ集積場用クリーンストッカーネットタイプ ブラック CKA-2016-Bの型番CKA-2016-Bのページです。 型番CKA-2016-Bに関する仕様情報を記載しております。
ゴミ集積場用クリーンストッカーネットタイプ ブラック CKA-2016-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ集積場用クリーンストッカーネットタイプ ブラック CKA-2016-B
ゴミ集積場用クリーンストッカーネットタイプ ブラック CKA-2012-B
ゴミ集積場用クリーンストッカーネットタイプ ブラック CKA-1616-B
ゴミ集積場用クリーンストッカーネットタイプ ブラック CKA-1612-B
ゴミ収集庫 ステンレスタイプ CKS-1307-MS2
ゴミ収集庫 ステンレスタイプ 幅1300mm 奥行750mm 木目シート貼り
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格52,733円46,993円49,863円44,123円346,746円284,243円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目11日目8日目
トラスココード555-0293555-0300555-0295555-0306646-1468603-5079
JANコード496895730830249689573082964968957308289496895730827249689573084184968957308333
質量(g)8200.07000.07400.06400.058000.058000.0
材質1レール、バトン:アルミニウムレール、バトン:アルミニウムレール、バトン:アルミニウムレール、バトン:アルミニウム本体:ステンレスステンレス
材質2スライダー、キャップ類、ネット、ガード部材:樹脂スライダー、キャップ類、ネット、ガード部材:樹脂スライダー、キャップ類、ネット、ガード部材:樹脂スライダー、キャップ類、ネット、ガード部材:樹脂シート:塩化ビニル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました