ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ収集庫 ステンレスタイプ 幅1300mm 奥行750mm 上板 回転扉 前扉 前パネル 木目シート貼り

通常単価(税別)
301,762
税込単価
331,938
通常出荷日:11日目

【特長】・上板、回転扉、前扉、前パネルが木目調の上質で美しいゴミ収集庫です・静音性と耐久性に優れていま...

詳細を確認
  • 上板・回転扉・前扉・前パネル:木目シート貼り/その他:シルバー
  • トラスココード
    646-1468
  • JANコード
    4968957308418
  • 質量(g)
    58000.0
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 材質2
    シート:塩化ビニル
  • 奥行(mm)
    750
  • 間口(mm)
    1300
  • 高さ(mm)
    1160
  • 容量(L)
    800(45Lゴミ袋17袋相当)

ご注意

  • 転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ずおこなってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CKS-1307-MS2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CKS-1307-MS2の仕様・寸法情報

上板・回転扉・前扉・前パネル:木目シート貼り/その他:シルバー
トラスココード
646-1468
JANコード
4968957308418
質量(g)
58000.0
材質1
本体:ステンレス
材質2
シート:塩化ビニル
奥行(mm)
750
間口(mm)
1300
高さ(mm)
1160
容量(L)
800(45Lゴミ袋17袋相当)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CKS-1307-MS2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
301,762
( 331,938 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上板、回転扉、前扉、前パネルが木目調の上質で美しいゴミ収集庫です
・静音性と耐久性に優れています
・高級感のある木目調仕様です、対候性に優れた塩ビシートを採用しています
【用途】
・マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に
【材質】
・本体:ステンレス
・シート:塩化ビニル
・組立用ボルトナット・ねじ類

ご注意

  • 転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ずおこなってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ収集庫 ステンレスタイプ 幅1300mm 奥行750mm 上板 回転扉 前扉 前パネル 木目シート貼りの型番CKS-1307-MS2のページです。 型番CKS-1307-MS2に関する仕様情報を記載しております。
ゴミ収集庫 ステンレスタイプ 幅1300mm 奥行750mm 上板 回転扉 前扉 前パネル 木目シート貼りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ収集庫 ステンレスタイプ 幅1300mm 奥行750mm 上板 回転扉 前扉 前パネル 木目シート貼り
ゴミ収集庫 スチールタイプ 前パネルポリカーボネート仕様 幅1300mm 奥行750mm
ゴミ収集庫 スチールタイプ 前パネルポリカーボネート仕様 幅1000mm 奥行750mm
ゴミ収集庫 スチールタイプ 前パネルポリカーボネート仕様 幅1650mm 奥行750mm
ゴミ収集庫 スチールタイプ 前パネルポリカーボネート仕様 幅1950mm 奥行750mm
ゴミ収集庫 物置タイプ 一般・床板付・ナチュラルホワイト W1323×D1723mm
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格301,762115,953114,342127,226145,033180,759
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目19日目
上板・回転扉・前扉・前パネル:木目シート貼り/その他:シルバーサンドホワイト/ダークグレーサンドホワイト/ダークグレーサンドホワイト/ダークグレーサンドホワイト/ダークグレーナチュラルホワイト
トラスココード646-1468676-8039676-8037676-8032676-8035594-5916
JANコード496895730841849689573059054968957305899496895730591249689573059294968957726670
質量(g)58000.058000.049000.071000.083000.0156500.0
材質1本体:ステンレス高耐食溶融めっき鋼板高耐食溶融めっき鋼板高耐食溶融めっき鋼板高耐食溶融めっき鋼板スチール(カラーガルバリウム鋼板)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました