ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ収集庫 スチールタイプ 前パネルポリカーボネート仕様 幅1000mm 奥行750mm

通常単価(税別)
127,970円
税込単価
140,767円
通常出荷日:11日目

【特長】・デッドスペースが少なく、誰でも操作しやすい回転式上扉【用途】・マンション、店舗、オフィスや工...

詳細を確認
  • 色
    サンドホワイト/ダークグレー
  • トラスココード
    676-8037
  • JANコード
    4968957305899
  • 質量(g)
    49000.0
  • 材質1
    高耐食溶融めっき鋼板
  • 奥行(mm)
    750
  • 間口(mm)
    1000
  • 高さ(mm)
    1160
  • 容量(L)
    600L(45Lゴミ袋集積目安約13袋)

ご注意

  • 転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ずおこなってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CKR10072A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CKR10072Aの仕様・寸法情報

色
サンドホワイト/ダークグレー
トラスココード
676-8037
JANコード
4968957305899
質量(g)
49000.0
材質1
高耐食溶融めっき鋼板
奥行(mm)
750
間口(mm)
1000
高さ(mm)
1160
容量(L)
600L(45Lゴミ袋集積目安約13袋)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
CKR10072A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,970円
( 140,767円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デッドスペースが少なく、誰でも操作しやすい回転式上扉
【用途】
・マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に
【材質】
・高耐食溶融めっき鋼板

ご注意

  • 転倒防止のため、所定のアンカー工事等を必ずおこなってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ収集庫 スチールタイプ 前パネルポリカーボネート仕様 幅1000mm 奥行750mmの型番CKR10072Aのページです。 型番CKR10072Aに関する仕様情報を記載しております。
ゴミ収集庫 スチールタイプ 前パネルポリカーボネート仕様 幅1000mm 奥行750mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ収集庫 スチールタイプ 前パネルポリカーボネート仕様 幅1000mm 奥行750mm
ゴミ収集庫 スチールタイプ 前パネルポリカーボネート仕様 幅1300mm 奥行750mm
ゴミ収集庫 スチールタイプ 前パネルポリカーボネート仕様 幅1650mm 奥行750mm
ゴミ収集庫 スチールタイプ 前パネルポリカーボネート仕様 幅1950mm 奥行750mm
ゴミ収集庫 ステンレスタイプ CKS-1307-MS2
ゴミ収集庫 物置タイプ 一般・床板付・ナチュラルホワイト W1323×D1723mm
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格127,970円129,756円142,256円167,275円346,746円183,347円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目19日目
色サンドホワイト/ダークグレーサンドホワイト/ダークグレーサンドホワイト/ダークグレーサンドホワイト/ダークグレー上板・回転扉・前扉・前パネル:木目シート貼り/その他:シルバーナチュラルホワイト
トラスココード676-8037676-8039676-8032676-8035646-1468594-5916
JANコード496895730589949689573059054968957305912496895730592949689573084184968957726670
質量(g)49000.058000.071000.083000.058000.0156500.0
材質1高耐食溶融めっき鋼板高耐食溶融めっき鋼板高耐食溶融めっき鋼板高耐食溶融めっき鋼板本体:ステンレススチール(カラーガルバリウム鋼板)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました