17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ収集庫 ステンレスタイプ 幅1650mm 奥行750mm 木目シート貼り

通常単価(税別)
263,554
税込単価
289,909
通常出荷日:8日目

【特長】・デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です・高耐久のロータリーダンパーを標準...

詳細を確認
  • トラスココード
    603-5103
  • JANコード
    4968957308340
  • 質量(g)
    71000.0
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CKS-1607MS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CKS-1607MSの仕様・寸法情報

トラスココード
603-5103
JANコード
4968957308340
質量(g)
71000.0
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CKS-1607MS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
263,554
( 289,909 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です
・高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています
・内側からレベル調整が可能です
・組立が簡単です
・ゴミが隅に溜まりにくい構造です
【用途】
・集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫
【材質】
・ステンレス
・組立用ボルトナット・ねじ類
・アンカー金具
・固定用アンカー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ収集庫 ステンレスタイプ 幅1650mm 奥行750mm 木目シート貼りの型番CKS-1607MSのページです。 型番CKS-1607MSに関する仕様情報を記載しております。
ゴミ収集庫 ステンレスタイプ 幅1650mm 奥行750mm 木目シート貼りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ収集庫 ステンレスタイプ 幅1650mm 奥行750mm 木目シート貼り
ゴミ収集庫 ステンレスタイプ 幅1650mm 奥行900mm 木目シート貼り
ゴミ収集庫 ステンレスタイプ 幅1300mm 奥行750mm 木目シート貼り
ゴミ収集庫 ステンレスタイプ 幅1300mm 奥行900mm 木目シート貼り
ゴミ収集庫 スチールタイプ 前パネルポリカーボネート仕様 幅1650mm 奥行750mm
ゴミ収集庫 ステンレスタイプ 幅1300mm 奥行750mm 上板 回転扉 前扉 前パネル 木目シート貼り
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格263,554315,443247,180296,835127,226301,762
通常出荷日8日目8日目8日目8日目11日目11日目
トラスココード603-5103603-5081603-5079603-5031676-8032646-1468
JANコード496895730834049689573083644968957308333496895730835749689573059124968957308418
質量(g)71000.075000.058000.064000.071000.058000.0
材質1ステンレスステンレスステンレスステンレス高耐食溶融めっき鋼板本体:ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト