ファクトリーサプライ用品技術窓口

突刺センサー TA410-2S

通常単価(税別)
16,027円
税込単価
17,630円
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・突刺センサー TA410-2Sです・測定温度範囲(℃):-100~500・JANコード:...

詳細を確認
  • 測定温度範囲(℃)
    -100~500
  • JANコード
    4528422042287
  • トラスココード
    145-6018

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA410-2S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA410-2Sの仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-100~500
JANコード
4528422042287
トラスココード
145-6018
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA410-2S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,027円
( 17,630円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・突刺センサー TA410-2Sです
・測定温度範囲(℃):-100~500
・JANコード:4528422042287
・トラスココード:145-6018

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突刺センサー TA410-2Sの型番TA410-2Sのページです。 型番TA410-2Sに関する仕様情報を記載しております。
突刺センサー TA410-2Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突刺センサー TA410-2S
表面センサー TA410F-70
表面センサーL型 TA410F-71
シース型センサー 高温タイプ
ダンベル型センサー
アネモマスター風速・風量計
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格16,027円15,262円17,558円19,032円73,212円193,204円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目8日目9日目
測定温度範囲(℃)-100~5000~+7000~+700-100~1000--
JANコード452842204228745284222385294528422238536452842204243045284223356244528422324932
トラスココード145-6018145-6099145-4911145-6481145-6078176-5794
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました