ファクトリーサプライ用品技術窓口

シース型センサー 高温タイプ

通常単価(税別)
19,032円
税込単価
20,935円
通常出荷日:11日目

タスコ社の多機能環境測定器 シース型センサー 高温タイプ シリーズです

  • 測定温度範囲(℃)
    -100~1000
  • JANコード
    4528422042430
  • トラスココード
    145-6481

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA410-15C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA410-15Cの仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-100~1000
JANコード
4528422042430
トラスココード
145-6481
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA410-15C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,032円
( 20,935円 )
11日目

詳細情報

基本情報

タスコ社の多機能環境測定器 シース型センサー 高温タイプ シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シース型センサー 高温タイプの型番TA410-15Cのページです。 型番TA410-15Cに関する仕様情報を記載しております。
シース型センサー 高温タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シース型センサー 高温タイプ
表面センサーL型 TA410F-71
表面センサー TA410F-70
突刺センサー TA410-2S
ダンベル型センサー
ワイヤレス風速・温度計
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格19,032円17,558円15,262円16,027円73,212円125,164円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目8日目9日目
測定温度範囲(℃)-100~10000~+7000~+700-100~500--
JANコード452842204243045284222385364528422238529452842204228745284223356244528422410284
トラスココード145-6481145-4911145-6099145-6018145-6078176-5819
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました