ファクトリーサプライ用品技術窓口

アネモマスター風速・風量計

通常単価(税別)
193,204円
税込単価
212,524円
通常出荷日:9日目

【特長】・ダクトサイズの入力により風量を演算・表示(円形・矩形ダクトに対応)メモリー機能とデジタル出力...

詳細を確認
  • 測定風速範囲(m/s)
    0.01~30
  • JANコード
    4528422324932
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    176-5794

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA411MD
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA411MDの仕様・寸法情報

測定風速範囲(m/s)
0.01~30
JANコード
4528422324932
質量(g)
500.000
トラスココード
176-5794

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA411MD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193,204円
( 212,524円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクトサイズの入力により風量を演算・表示(円形・矩形ダクトに対応)メモリー機能とデジタル出力・ケーブル・ソフトウェアを標準装備
・プローブは細く、伸縮・折り曲げ自在で小さな点検口等様々な測定シーンに対応
・(先端部Φ6.1)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アネモマスター風速・風量計の型番TA411MDのページです。 型番TA411MDに関する仕様情報を記載しております。
アネモマスター風速・風量計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネモマスター風速・風量計
ワイヤレス風速・温度計
タスコ アネモマスターライト
シース型センサー 高温タイプ
スモークジェネレーター
突刺センサー TA410-2S
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格193,204円125,164円89,407円19,032円55,946円16,027円
通常出荷日9日目9日目8日目11日目2日目11日目
測定風速範囲(m/s)0.01~300.01~30----
JANコード452842232493245284224102844528422384042452842204243045284224186864528422042287
質量(g)500.000150.000100.000---
トラスココード176-5794176-5819176-5796145-6481272-4275145-6018
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました