ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤレス風速・温度計

通常単価(税別)
125,164円
税込単価
137,680円
通常出荷日:9日目

【特長】・目盛り付きのI・L 型伸縮プローブプローブ側にも操作ボタンを配置プローブ単体で天井高2700...

詳細を確認
  • 測定風速範囲(m/s)
    0.01~30
  • JANコード
    4528422410284
  • 質量(g)
    150.000
  • トラスココード
    176-5819

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA411AF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA411AFの仕様・寸法情報

測定風速範囲(m/s)
0.01~30
JANコード
4528422410284
質量(g)
150.000
トラスココード
176-5819

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA411AF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,164円
( 137,680円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛り付きのI・L 型伸縮プローブプローブ側にも操作ボタンを配置プローブ単体で天井高2700 mmまで計測可能です
・JIS規格適合の「ワイヤレス風速計」です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレス風速・温度計の型番TA411AFのページです。 型番TA411AFに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレス風速・温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレス風速・温度計
アネモマスター風速・風量計
タスコ アネモマスターライト
表面センサー TA410F-70
突刺センサー TA410-2S
表面センサーL型 TA410F-71
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格125,164円193,204円89,407円15,262円16,027円17,558円
通常出荷日9日目9日目8日目11日目11日目11日目
測定風速範囲(m/s)0.01~300.01~30----
JANコード452842241028445284223249324528422384042452842223852945284220422874528422238536
質量(g)150.000500.000100.000---
トラスココード176-5819176-5794176-5796145-6099145-6018145-4911
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました