ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口2123mm用 プッシュボタン式錠前付引き戸 ナチュラルホワイト

通常単価(税別)
75,033
税込単価
82,536
通常出荷日:19日目

【特長】・錠前は電源不要の機械式なので、電気工事不要です・開錠番号が任意の1桁~12桁で変更可能です・...

詳細を確認
  • ナチュラルホワイト
  • トラスココード
    594-5893
  • 質量(g)
    19800.0
  • 奥行(mm)
    151
  • 間口(mm)
    539
  • 高さ(mm)
    1936

ご注意

  • 物置本体と同時注文してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DMZ21HBNW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DMZ21HBNWの仕様・寸法情報

ナチュラルホワイト
トラスココード
594-5893
質量(g)
19800.0
奥行(mm)
151
間口(mm)
539
高さ(mm)
1936

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DMZ21HBNW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,033
( 82,536 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前は電源不要の機械式なので、電気工事不要です
・開錠番号が任意の1桁~12桁で変更可能です
・マスターキーでの開錠も可能です
・閉じ込め対策として、庫内側からの非常開錠機能付きです
・仮ロック機能のみで使用することも可能です
【用途】
・不法投棄や放火対策に

ご注意

  • 物置本体と同時注文してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口2123mm用 プッシュボタン式錠前付引き戸 ナチュラルホワイトの型番DMZ21HBNWのページです。 型番DMZ21HBNWに関する仕様情報を記載しております。
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口2123mm用 プッシュボタン式錠前付引き戸 ナチュラルホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口2123mm用 プッシュボタン式錠前付引き戸 ナチュラルホワイト
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口1323mm用 プッシュボタン式錠前付引き戸 ナチュラルホワイト
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口1723mm用 プッシュボタン式錠前付引き戸 ナチュラルホワイト
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口2523mm用 プッシュボタン式錠前付引き戸 ナチュラルホワイト
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口2123mm用 プッシュボタン式錠前付引き戸 マカダムグリーン
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口2923mm用 プッシュボタン式錠前付引き戸 ナチュラルホワイト
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格75,03375,03375,03375,03375,03375,033
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
ナチュラルホワイトナチュラルホワイトナチュラルホワイトナチュラルホワイトマカダムグリーンナチュラルホワイト
トラスココード594-5893594-7501594-4349594-5920594-4304594-7514
質量(g)19800.012000.015600.021600.019800.027000.0
奥行(mm)151187187151151151
間口(mm)539647847649539736

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト