ファクトリーサプライ用品技術窓口

YSシート 1800W Y-YK003

通常単価(税別)
3,807円
税込単価
4,188円
通常出荷日:4日目

【特長】・従来の片面仕様と違い、両面コロナ処理をしているためどなたさまでも簡単にご使用いただけます・従...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.01
  • 色
    ナチュラル
  • 長さ(m)
    180
  • 幅(m)
    100
  • JANコード
    4560416130334
  • 質量(g)
    3.600
  • トラスココード
    683-1688

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y-YK003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-YK003の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.01
色
ナチュラル
長さ(m)
180
幅(m)
100
JANコード
4560416130334
質量(g)
3.600
トラスココード
683-1688
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-YK003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,807円
( 4,188円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の片面仕様と違い、両面コロナ処理をしているためどなたさまでも簡単にご使用いただけます
・従来品と違い使い勝手も品質も良く、Wタイプでもカッターを使わず手や手刀で綺麗に切れるように特殊加工も施しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YSシート 1800W Y-YK003の型番Y-YK003のページです。 型番Y-YK003に関する仕様情報を記載しております。
YSシート 1800W Y-YK003のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YSシート 1800W Y-YK003
板えもん 低発泡ボード
養生用PPハード板 ガチンコボード
YSシート1000W
MF W鉄筋カバー
1800×1200×4mm プラダン(OD)
メーカーYUYPROYUYPROYUYPROYUYPROエムエフエスコ
通常価格3,807円3,741円4,987円2,519円721円18,285円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目2日目
厚さ(mm)0.012.32.7---
色ナチュラル青青---
長さ(m)1801.81.8---
幅(m)1000.90.91--
JANコード4560416130334456041613146145604161312254560416130310--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました