ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

レーザーバリアエプロン

通常単価(税別)
29,731円
税込単価
32,704円
通常出荷日:7日目

【特長】・ハイパワーレーザーの強烈な反射散乱光から作業者の胴体を護ります【用途】・レーザー加工(切断、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YLBA-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YLBA-11の仕様・寸法情報

長さ(m)
0.86
幅(m)
0.6
JANコード
4984013104664
質量(g)
480.000
トラスココード
665-9783
材質1
特殊レーザー遮蔽素材

型番リスト

表示件数
型番
YLBA-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,731円
( 32,704円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワーレーザーの強烈な反射散乱光から作業者の胴体を護ります
【用途】
・レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用
【材質】
・特殊レーザー遮蔽素材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーバリアエプロンの型番YLBA-11のページです。 型番YLBA-11に関する仕様情報を記載しております。
レーザーバリアエプロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーバリアエプロン
レーザー光用シールドカーテン
レーザーバリアカーテン
ロールスクリーン ローリン クリックタイプ
火花用マジック衝立替えシート A種合格品
プロテック ウェルディング カーテン AC35用交換スクリーン
メーカー山本光学山本光学山本光学吉野吉野大阪製作所
通常価格29,731円240,364円163,831円 -66,040円17,135円5,617円 -
通常出荷日7日目19日目7日目〜11日目5日目在庫品1日目〜
長さ(m)0.8651800---
幅(m)0.61900---
JANコード49840131046644984013105258----
質量(g)480.0006600.0001700.0---
トラスココード665-9783420-7241----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました