ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

レーザー光用シールドカーテン

通常単価(税別)
213,608
税込単価
234,969
通常出荷日:19日目

【特長】・アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです【材質】・ポリ塩化ビニール

  • レーザー光の適応波長をご確認ください。
  • レーザー出力によって対応できない場合があります。詳しくは、レーザー波長と出力をご確認の上、当社までお問い合わせください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YLC-2AL-1MX5M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YLC-2AL-1MX5Mの仕様・寸法情報

可視光線透過率(%)
30
厚さ(mm)
約1.0
クリアオレンジ
長さ(m)
5
幅(m)
1
JANコード
4984013105258
質量(g)
6600.000
トラスココード
420-7241
材質1
ポリ塩化ビニール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YLC-2AL-1MX5M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213,608
( 234,969 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです
【材質】
・ポリ塩化ビニール

ご注意

  • レーザー光の適応波長をご確認ください。
  • レーザー出力によって対応できない場合があります。詳しくは、レーザー波長と出力をご確認の上、当社までお問い合わせください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザー光用シールドカーテンの型番YLC-2AL-1MX5Mのページです。 型番YLC-2AL-1MX5Mに関する仕様情報を記載しております。
レーザー光用シールドカーテンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザー光用シールドカーテン
レーザーバリアエプロン
レーザーバリアカーテン
レーザー用遮光フィルター
遮光用衝立フレンチ 1818型/遮光用フレンチ替えシート
火花用マジック衝立替えシート A種合格品
メーカー山本光学山本光学山本光学理研オプテック吉野吉野
通常価格213,60827,931161,392 -18,000 -21,791 -18,937
通常出荷日19日目7日目7日目〜1日目〜5日目5日目
可視光線透過率(%)30-----
厚さ(mm)約1.0-----
クリアオレンジ-----
長さ(m)50.861800---
幅(m)10.6900---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト