ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

レーザーバリアカーテン

通常単価(税別)
163,831円~188,704円
税込単価
180,214円~207,574円
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・すべてのレーザー波長に対応しています【用途】・レーザー管理区域の設置【材質】・特殊レーザー遮...

詳細を確認
  • 直接レーザー光をのぞきこまないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
4984013111686
665-9524
ハトメ穴付
1個
4984013111785
664-2885
ハトメ穴付、のぞき窓付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,831円
( 180,214円 )
7日目
188,704円
( 207,574円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すべてのレーザー波長に対応しています
【用途】
・レーザー管理区域の設置
【材質】
・特殊レーザー遮蔽素材

ご注意

  • 直接レーザー光をのぞきこまないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーバリアカーテンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーバリアカーテン
レーザー光用シールドカーテン
レーザーバリアエプロン
ロールスクリーン ローリン クリックタイプ
火花用マジック衝立替えシート A種合格品
プロテック ウェルディング カーテン AC35用交換スクリーン
メーカー山本光学山本光学山本光学吉野吉野大阪製作所
通常価格163,831円-240,364円29,731円66,040円17,135円5,617円 -
通常出荷日7日目〜19日目7日目11日目5日目在庫品1日目〜
長さ(m)180050.86---
幅(m)90010.6---
質量(g)1700.06600.000480.000---
材質1特殊レーザー遮蔽素材ポリ塩化ビニール特殊レーザー遮蔽素材---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接遮光フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト