17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口1723mm用 内扉

通常単価(税別)
19,641
税込単価
21,605
通常出荷日:19日目

【特長】・ゴミの荷崩れ対策に最適な内扉です・操作しやすいロック機構です・簡単に取り付け可能です・ゴミの...

詳細を確認
  • トラスココード
    594-5885
  • 質量(g)
    10100.0
  • 奥行(mm)
    72
  • 間口(mm)
    762
  • 高さ(mm)
    1986

ご注意

  • 旧タイプの物置には仕様が異なるため取付けできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DMZ17UT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DMZ17UTの仕様・寸法情報

トラスココード
594-5885
質量(g)
10100.0
奥行(mm)
72
間口(mm)
762
高さ(mm)
1986
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DMZ17UT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,641
( 21,605 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴミの荷崩れ対策に最適な内扉です
・操作しやすいロック機構です
・簡単に取り付け可能です
・ゴミの荷崩れ対策に最適

ご注意

  • 旧タイプの物置には仕様が異なるため取付けできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口1723mm用 内扉の型番DMZ17UTのページです。 型番DMZ17UTに関する仕様情報を記載しております。
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口1723mm用 内扉のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト