ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ディスプレイスタンド 昇降タイプ 10段階

通常単価(税別)
11,744円
税込単価
12,918円
通常出荷日:1日目

【特長】・最適な目線に合わせて高さが調整できる液晶ディスプレイスタンドです【材質】・スチール・ABS・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DPA-VL01BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DPA-VL01BKの仕様・寸法情報

奥行(mm)
200
高さ(mm)
360~540(VESAマウントを除く)
色
ブラック
対応画面サイズ
17~27インチディスプレイ
耐荷重(kg)
6
本体寸法(mm)幅
320
JANコード
4549550220132
質量(g)
4000.0
トラスココード
369-6555
材質1
スチール
材質2
ABS
材質3
PA

型番リスト

表示件数
型番
DPA-VL01BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,744円
( 12,918円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最適な目線に合わせて高さが調整できる液晶ディスプレイスタンドです
【材質】
・スチール
・ABS
・PA
・ポール×1
・ペース×1
・VESAマウント×1
・ケーブルホルダー×1
・皿ネジ×2
・VESAマウント固定ネジ×1
・六角レンチ(4mm)×1
・六角レンチ(6mm)×1
・M4×12ネジ×4
・M5×12ネジ×4
・M4×16ネジ×4
・M5×16ネジ×4
・樹脂スペーサー×4
・ワッシャー×4

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイスタンド 昇降タイプ 10段階の型番DPA-VL01BKのページです。 型番DPA-VL01BKに関する仕様情報を記載しております。
ディスプレイスタンド 昇降タイプ 10段階のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイスタンド 昇降タイプ 10段階
ノートPCスタンド
ノートPCスタンド 縦置き アルミ合金
ディスプレイ用スタンド 8/10/12/15インチ対応
調整付きディスプレイスタンド
デスク用昇降台
メーカーエレコムエレコムエレコムミスミミスミキングジム
通常価格11,744円5,573円7,682円7,000円12,000円 -27,555円
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
奥行(mm)200-----
高さ(mm)360~540(VESAマウントを除く)-----
色ブラックシルバーシルバー---
対応画面サイズ17~27インチディスプレイ-----
耐荷重(kg)6約5kg----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました