ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口1323mm用 プッシュボタン式錠前付引き戸 ナチュラルホワイト

通常単価(税別)
75,033
税込単価
82,536
通常出荷日:19日目

【特長】・錠前は電源不要の機械式なので、電気工事不要です・開錠番号が任意の1桁~12桁で変更可能です・...

詳細を確認
  • ナチュラルホワイト
  • トラスココード
    594-7501
  • 質量(g)
    12000.0
  • 奥行(mm)
    187
  • 間口(mm)
    647
  • 高さ(mm)
    2170

ご注意

  • 物置本体と同時注文してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DMZ13HBNW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DMZ13HBNWの仕様・寸法情報

ナチュラルホワイト
トラスココード
594-7501
質量(g)
12000.0
奥行(mm)
187
間口(mm)
647
高さ(mm)
2170

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DMZ13HBNW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,033
( 82,536 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錠前は電源不要の機械式なので、電気工事不要です
・開錠番号が任意の1桁~12桁で変更可能です
・マスターキーでの開錠も可能です
・閉じ込め対策として、庫内側からの非常開錠機能付きです
・仮ロック機能のみで使用することも可能です
【用途】
・不法投棄や放火対策に

ご注意

  • 物置本体と同時注文してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口1323mm用 プッシュボタン式錠前付引き戸 ナチュラルホワイトの型番DMZ13HBNWのページです。 型番DMZ13HBNWに関する仕様情報を記載しております。
ゴミ収集庫 物置タイプ オプション品 間口1323mm用 プッシュボタン式錠前付引き戸 ナチュラルホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト