17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ収集庫 ステンレスタイプ 幅1300mm 奥行900mm 木目シート貼り

通常単価(税別)
296,835
税込単価
326,519
通常出荷日:8日目

【特長】・デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です・高耐久のロータリーダンパーを標準...

詳細を確認
  • トラスココード
    603-5031
  • JANコード
    4968957308357
  • 質量(g)
    64000.0
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CKS-1309MS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CKS-1309MSの仕様・寸法情報

トラスココード
603-5031
JANコード
4968957308357
質量(g)
64000.0
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CKS-1309MS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
296,835
( 326,519 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です
・高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています
・内側からレベル調整が可能です
・組立が簡単です
・ゴミが隅に溜まりにくい構造です
【用途】
・集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫
【材質】
・ステンレス
・組立用ボルトナット・ねじ類
・アンカー金具
・固定用アンカー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ収集庫 ステンレスタイプ 幅1300mm 奥行900mm 木目シート貼りの型番CKS-1309MSのページです。 型番CKS-1309MSに関する仕様情報を記載しております。
ゴミ収集庫 ステンレスタイプ 幅1300mm 奥行900mm 木目シート貼りのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト